arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PAL S 399 x 159

PAL S 399 x 159

Upínací palety bez upínacích zařízení

N.º de identificação 471020

Standardní upínací paleta

Vlastnosti produktu:
  • Horní strana povrchové úpravy na straně zákazníka
  • Dolní dvoucestné upínací čepy SPx 40
Technické údaje:
  • Rozměry: 399 x 159 x 20 mm
  • Materiál: Ocel
  • Rovnoběžnost roviny: 0.02 mm
  • Vlastní hmotnost: 10.6 kg
Délka [mm] 399.0
Šířka [mm] 159.0
Výška H [mm] 20.0
Materiál Ocel
Rovnoběžnost roviny [mm] 0.02
Vlastní hmotnost [kg] 10.6

Rozsah dodávky
Upínací palety, upínací čepy, hliníková madla