arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PAL S-V4 159 x 159

PAL S-V4 159 x 159

Paletes de fixação sem dispositivos de fixação

ID 1327423

Padrão de fixação de paletes

Características do produto:
  • Parte superior para acabamento do cliente
  • Pino de fixação de uma via inferior SPx 40 e 4 pinos cilíndricos
Dados técnicos:
  • Dimensões: 159 x 159 x 20 mm
  • Material: Aço
  • Paralelismo plano: 0.02 mm
  • Peso: 4.2 kg
Comprimento [mm] 159.0
Largura [mm] 159.0
Altura H [mm] 20.0
Material Aço
Paralelismo plano [mm] 0.02
Peso [kg] 4.2

Escopo de fornecimento
Palete de fixação, pinos de fixação, alças de alumínio, pinos cilíndricos, parafuso