PAN-S 600
Paletes de fixação sem dispositivos de fixação
N.º de identificação 471561
Padrão de fixação de paletes
Características do produto:
Características do produto:
- Parte superior preparada com ranhuras em T 14H8
- Pinos de fixação inferiores de seis vias SPx 40
- Dimensões: 399 x 599 x 45 mm
- Material: Aço
- Paralelismo plano: 0.05 mm
- Peso: 70 kg
Detalhes técnicos
| Comprimento [mm] | 599.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 399.0 |
| Material | Aço |
| Paralelismo plano [mm] | 0.05 |
| Peso [kg] | 70.0 |
Escopo de fornecimento
Palete de fixação, parafusos de olhal, pinos de fixação