NSE-T3 138-V1
Módulos de fixação
N.º de identificação 1313728
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Função turbo
- Proteção anti rotação 1 via
- Dimensões: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Força de tração: 7 kN
- Força de tração com turbo: 24 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 3.5 kg
Detalhes técnicos
| Diâmetro [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Força de tração [kN] | 7.0 |
| Força de tração com turbo [kN] | 24.0 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 3.5 |
Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, pino cilíndrico, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de fixação, sem pinos de indexação