arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SPA 40-16

SPA 40-16

Pinos de fixação

N.º de identificação 471064

Baixo estoque
Pinos de fixação padrão

Características do produto:
  • Pinos de fixação padrão
  • Pinos de centralização
  • Aço inoxidável
Dados técnicos:
  • Força de retenção M12: 50 kN
  • Força de retenção M16: 75 kN
  • Peso: 0.3 kg
Força de retenção M12 [kN] 50.0
Força de retenção M16 [kN] 75.0
Material Aço inoxidável
Variante Pinos de centralização
Peso [kg] 0.3

Escopo de fornecimento
Pinos de fixação, parafuso de fixação