arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SPA-X 40

SPA-X 40

Pinos de fixação

ID 471155

클램핑 핀 표준

제품 특징:
  • 보정 핀
  • Compensation in one direction
  • 스테인리스강
기술 데이터:
  • 유지력 M10: 35 kN
  • X 방향 보정: ± 1 mm
  • 중량: 0.3 kg
유지력 M10 [kN] 35.0
X 방향 보정 [mm] ± 1
재료 스테인리스강
이형 Compensation in one direction
중량 [kg] 0.3

제공 범위
클램핑 핀, 마운팅 나사