SPA-XY 40
Pinos de fixação
N.º de identificação 471156
Pinos de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Pinos de compensação
- Compensação em todas as direções
- Aço inoxidável
- Força de retenção M10: 35 kN
- Compensação na direção X: ± 1 mm
- Compensação na direção Y: ± 1 mm
- Peso: 0.3 kg
Detalhes técnicos
| Força de retenção M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Compensação na direção X [mm] | ± 1 |
| Compensação na direção Y [mm] | ± 1 |
| Material | Aço inoxidável |
| Variante | Compensação em todas as direções |
| Peso [kg] | 0.3 |
Escopo de fornecimento
Pinos de fixação, parafuso de fixação