SPC-ASM 36
Pinos de fixação
N.º de identificação 471616
Pinos de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Pino de aperto direto
- Pino de fixação
- Aço inoxidável
- Max. Ausgleichshöhe: 11 mm
- Força de retenção M10: 35 kN
- Força de retenção M12: 50 kN
- Peso: 0.3 kg
Detalhes técnicos
| Força de retenção M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Força de retenção M12 [kN] | 50.0 |
| Material | Aço inoxidável |
| Variante | Pino de fixação |
| Peso [kg] | 0.3 |
Escopo de fornecimento
Pino de aperto direto, parafuso de fixação