MHM-IT2 250
Ímã de elevação para elevação horizontal de peças
N.º de identificação 1495617
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Ímã de elevação permanente
- Tipo de ímã: Neodímio
- Dimensões: 215 x 90 x 160 mm
- Força de retenção plana: 250 kg
- Força de retenção redonda: 125 kg
- Min. espessura da peça: 10 mm
- Diâmetro de fixação: 40 - 185 mm
- Máx. comprimento da peça: 2000 mm
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 11 kg
Detalhes técnicos
| Force de maintien plate [kg] | 250.0 |
|---|---|
| Force de maintien ronde [kg] | 125.0 |
| Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 10.0 |
| Diamètre de pièce min. [mm] | 40.0 |
| Diamètre de pièce max. [mm] | 185.0 |
| Longueur max. de la pièce à usiner [mm] | 2000.0 |
| Poids [kg] | 11.0 |
Etendue de la livraison
Aimant de levage, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE