arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MHM-IT2 500 Ilustração semelhante

MHM-IT2 500

Ímã de elevação para elevação horizontal de peças

N.º de identificação 1495620

Baixo estoque
Tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Ímã de elevação permanente
  • Tipo de ímã: Neodímio
Dados técnicos:
  • Dimensões: 300 x 120 x 210 mm
  • Força de retenção plana: 500 kg
  • Força de retenção redonda: 250 kg
  • Min. espessura da peça: 14 mm
  • Diâmetro de fixação: 40 - 235 mm
  • Máx. comprimento da peça: 2500 mm
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 26 kg
Força de retenção plana [kg] 500.0
Força de retenção redonda [kg] 250.0
Min. espessura da peça [mm] 14.0
Min. diâmetro da peça [mm] 40.0
Máx. diâmetro da peça [mm] 235.0
Máx. comprimento da peça [mm] 2500.0
Peso [kg] 26.0

Escopo de fornecimento
Ímã de elevação, manual de operação, declaração de conformidade CE