arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MFPS-A1-L30 1000 x 500

MFPS-A1-L30 1000 x 500

应用平行磁极技术的电磁吸盘

N.º de identificação 1358581

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 电永磁吸盘
  • 技术: 平行磁极
  • 磁铁类型: ALNiCO + 钕
  • 电磁吸盘有获得专利的状态显示,用于显示夹紧状态(红色/绿色)
  • 没有低残磁周期
技术参数:
  • 尺寸: 1000 x 500 x 66 mm
  • 磁极方向: 横向
  • 磁极尺寸: 30 + 10 mm(钢 + 树脂)
  • 磁极数量: 22(132x 杆螺纹 M6)
  • 保持力: 160 N/cm²
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 225 kg
电气连接
  • 与盖板快速连接
  • 快速连接定位: A(标准位置)
  • 通道数量: 2
  • 连接: 7-PIN
  • 电气接头: 400 V / 460 V
  • 防护等级: 67
L [mm] 1000.0
B [mm] 500.0
H [mm] 66.0
最大夹持力* [N/cm²] 160.0
磁极尺寸 30 mm + 10 mm
磁极数量 22.0
连接 7-PIN
通道数量 2.0
电源电压 400 V / 460 V
最小工件厚度 [mm] 7.0
重量 [kg] 225.0

标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块