arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MFRR-A1-050 Ø1000

MFRR-A1-050 Ø1000

Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie

IDnr. 420625

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Vierkante stang
  • Type magneet: ALNiCO + Neodym
  • Zonder lage restmagnetismecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø1000 x 66 mm
  • Poolmaat: 50 x 50 mm
  • Aantal polen: 120 (M8-pooldraad)
  • Max. houdkracht per pool: 3.92 kN
  • Max. totale houdkracht: 470 kN
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 365 kg
Elektrische aansluiting:
  • Snelle aansluiting met afdekplaat
  • Aantal kanalen: 2
  • Aansluiting: 7-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 67
H [mm] 66.0
最大夹持力* [kN] 470.0
磁极数量 120.0
连接 7-PIN
通道数量 2.0
电源电压 400 V / 460 V
最小工件厚度 [mm] 8.0
重量 [kg] 365.0

标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块