MFRS-DM-A1-050 430 x 315 x 346
Imanes dobles para máquinas de gran tamaño
N.º de identificação 1546522
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck magnético doble electropermanente
- Indicador de estado
- Conexión rápida con cubierta
- Técnica: Polo cuadrado
- Tipo de imán: ALNiCO + Neodym
- Sin ciclo desmagnetizador
- Dimensiones: 430 x 315 x 346 mm
- Tamaño de polo: 50 x 50 mm
- Número de polos: 24
- Rosca de polo: M8
- Conexión: 4-PIN
- Número de canales: 1
- Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
- Clase de protección IP: 67
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 225 kg
Detalhes técnicos
| L [mm] | 430.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 346.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 94.0 |
| Número de polos | 24.0 |
| Conexión | 4-PIN |
| Número de canales | 1.0 |
| Voltaje principal | 400 V / 460 V |
| Peso [kg] | 225.0 |
Material suministrado
Imán doble, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos