MFRS-A1-050 600 x 430
Magnetické skľučovadlá s technológiou štvorcového piliera
N.º de identificação 423415
Produtos alternativos:
Štandardná magnetická upínacia technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetická upínacia platňa s permanentným elektromagnetom
- Technológia: Štvorcový pól
- Typ magnetu: ALNiCO + neodým
- S patentovanou indikáciou stavu na magnetickej upínacej platni pre indikáciu stavu upnutia (červená/zelená)
- Bez cyklu nízkeho zvyškového magnetizmu
- Rozmery: 600 x 430 x 66 mm
- Veľkosť pólu: 50 x 50 mm
- Počet pólov: 48 (pólový závit M8)
- Maximálna prídržná sila na pól: 3.93 kN
- Maximálna celková prídržná sila: 188.4 kN
- Max. pracovná teplota: 80 °C
- Hmotnosť: 120 kg
- Rýchloprípojka s uzatváracím vekom
- Pozícia rýchloprípojky: A (štandardná poloha)
- Počet kanálov: 1
- Pripojenie: 4-PIN
- Electrická prípojka: 400 V / 460 V
- Trieda ochrany: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 188.0 |
| Počet pólov | 48.0 |
| Pripojenie | 4-PIN |
| Počet kanálov | 1.0 |
| Sieťové napätie | 400 V / 460 V |
| Min. hrúbka obrobku [mm] | 8.0 |
| Hmotnosť [kg] | 120.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínacia platňa, návod na prevádzku, vyhlásenie o zhode CE; bez riadiacej jednotky, bez predĺžení pólov