arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MFRS-A1-050 600 x 500

MFRS-A1-050 600 x 500

Mesas magnéticas com tecnologia de polo quadrado

N.º de identificação 423418

Tecnologia de fixação magnética padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2025-10-24
  • Substituído por: 1594952
Características do produto:
  • Placa de fixação magnética eletropermanente
  • Tecnologia: Poste quadrado
  • Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
  • Com indicação de status patenteado na placa magnética para exibição do estado de fixação (vermelho/verde)
  • Sem ciclo de baixo magnetismo residual
Dados técnicos:
  • Dimensões: 600 x 500 x 66 mm
  • Tamanho do polo: 50 x 50 mm
  • Número de polos: 56 (rosca de polo M8)
  • Força de retenção máxima por polo: 3.93 kN
  • Força de retenção máx. total: 219.8 kN
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 145 kg
Conexão elétrica:
  • Conexão rápida com placa de cobertura
  • Posição de conexão rápida: A (posição padrão)
  • Número de canais: 1
  • Conexão: 4-PIN
  • Conexão elétrica: 400 V / 460 V
  • Aula de proteção: 67
L [mm] 600.0
B [mm] 500.0
H [mm] 66.0
Força de fixação máx. [kN] 220.0
Número de polos 56.0
Conexão 4-PIN
Número de canais 1.0
Voltagem da rede 400 V / 460 V
Min. espessura da peça [mm] 8.0
Peso [kg] 145.0

Escopo de fornecimento
Mesa magnética, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo