arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-PM35 Ø250

MSC-PM35 Ø250

MAGNOS voor slijptoepassingen

ID 422286

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat permanent
  • Technologie: Radiale stang
  • Type magneet: Neodymium
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø250 x 68 mm
  • Aantal polen: 14
  • Max. opspankracht: 80 N/cm²
  • Min. werkstukdikte: 5 mm
  • Centreerrand: ø80 x 5 mm
  • Doorgaand boorgat mogelijk tot: 50 mm
  • Schroefdraad voor montage aan de achterzijde: M6
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 25 kg
H [mm] 68.0
Max. clamping force [N/cm²] 80.0
Number of poles 14.0
Min. workpiece thickness [mm] 5.0
Weight [kg] 25.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, removable hexagon socket wrench, operating manual