SAT-AE-BRS8 500-710
Torres octangle
N.º de identificação 431166
Torres sem morsas de fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Torre octogonais com superfícies de fixação fresadas com precisão e grade de furos para dispositivos de fixação SCHUNK
- Nova versão da grade de furos com buchas temperadas e insertos roscados Ø12F7/M12
- Placa de base: 500 x 500 mm
- Dimensões da torre: Octógono regular 250 x 250 x 710 mm
- Material: Ferro fundido EN-GJL-250
- Peso: 175 kg
Detalhes técnicos
| Tamanho do palete | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 175.0 |
Escopo de fornecimento
Torre de fixação com tampa, parafusos de transporte, manual de operação