BSWS-ABR-PGZN-plus 80
Sistema de cambio rápido de garras
ID 300073
dedos en bruto con sistema de cambio rápido de dedos BSWS-PGZN-plus, Tamaño: 80
- Material de los dedos: Aluminio
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Información técnica
| 重量 [kg] | 0.27 |
|---|---|
| ID ごとの番号 | 1.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 130.0 |
| 最大許容ローディングトルク My [Nm] | 63.0 |
| 最大許容荷重 Fx [N] | 1080.0 |
BSWS-B の高さの誤差は +/- 0.05 mm で、BSWS-A と接続したトップジョー交換の繰り返し精度 +/-0.02 mm です。
最大荷重
荷重線図
最大荷重
フィンガー長 (l) と力 (Fx) から導かれる最大許容モーメント (M=Fx*l) と、このアプリケーションでの加速度/トルクによって発生する荷重が基準値を超えないようにする必要があります。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。
荷重線図
- Eje X:
- フィンガー長
- Eje Y:
- ジョーあたりの力
- Gruene Flaeche
- 許容範囲
- Rote Flaeche
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
荷重リミット
フィンガー長と力、ならびに加速度/トルクによって発生する荷重から導かれるトルク負荷が最大許容値を超えてはいけません。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。
ロック
ロック面にはグリースや油が付着しないようにしてください。
アダプターピン材質
鋼鉄
作動
六角ソケットレンチを使い手動で
保証
24 カ月
納品内容
ベースとアダプターはそれぞれ異なる数量で個別に入手可能。安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)