arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
BSWS-UR 50

BSWS-UR 50

Sistema de troca rápida de castanhas

N.º de identificação 302990

Mecanismo de bloqueio do sistema de troca rápida de castanhas BSWS-PGZN-plus, Tamanho: 50

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Peso [kg] 0.006
Número por ID 1.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 130.0
Torque de carga máximo permitido My [Nm] 14.0
Força máx. admissível Fx [N] 350.0
A regularidade em altura do BSWS-B é de +/- 0,05 mm e a precisão de substituição de uma castanha de sobrepor em conexão com o BSWS-A é de +/-0,02 mm.

General notes about the series

Load limits
The max. permissible moment of load resulting from the finger length, the force, as well as the loads occurring from acceleration/torques must not be exceeded. The same applies to the max. permissible force Fx. Independently of this, attention needs to be paid to the max. permissible finger length and the permissible load values for the gripper used.

Locking
The locking surfaces must be kept free of greases and oils.

Adapter pin material
Steel

Actuation
Manually with hexagon socket wrench

Warranty
24 months

Scope of delivery
Base and adapter separately in different quantities, safety information (product-specific instructions available online)