HUE PGN-plus 100
Schutzhülle
N.º de identificação 371482
Schutzhülle, Passend für: PGN-plus 100
Detalhes técnicos
| Material | Thermoplast 99, PVC-P |
|---|---|
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -30.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80.0 |
| Eigenmasse [kg] | 0.24 |
| Greifer hängend, ohne Fugenabdichtung | 60 |
| Greifer stehend, ohne Fugenabdichtung | 64 |
| Greifer liegend, ohne Fugenabdichtung | 60 |
| Greiferlage frei mit umlaufender Fugenabdichtung | 65 |
Von SCHUNK empfohlenes Dichtungsmaterial zur Fugenabdichtung und die Bezugsquelle:
Weichelastischer MS-Polymer, universeller Kleb- und Dichtstoff:
Teroson SE 2000 MF (schwarz)
Artiel-Nr.: 92-401790, Kartusche à 310 ml für Hand- oder Druckluftpistolen
Hersteller: Henkel KGaA, www.henkel.com
Weichelastischer MS-Polymer, universeller Kleb- und Dichtstoff:
Teroson SE 2000 MF (schwarz)
Artiel-Nr.: 92-401790, Kartusche à 310 ml für Hand- oder Druckluftpistolen
Hersteller: Henkel KGaA, www.henkel.com