arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
HUE PZN-plus 125 Ilustração semelhante

HUE PZN-plus 125

Tampa de proteção

N.º de identificação 303483

Tampa de proteção, Adequado para: PZN-plus 125
Material Termoplástico 99, PVC-P
Min. temperatura ambiente [°C] -30.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 80.0
Peso [kg] 0.87
Garra suspensa, sem vedação da junta 60
Garra vertical, sem vedação de junta 64
Garra na parte inferior, sem vedação da junta 60
Posição da garra livre, com vedação da junta circunferencial 65
Composto de vedação recomendado pela SCHUNK para vedação de juntas e fonte de alimentação:
Polímero MS elástico macio, adesivo universal e selante:
Teroson SE 2000 MF (preto)
Nº do artigo: 92-401790, Cartucho à 310 ml para pistolas manuais ou de ar comprimido
Fabricante: Henkel KGaA, www.henkel.com