KA GLN12T0150-LK-01000-A
cabo
N.º de identificação 310264
Cabo de conexão de alimentação de tensão - compatível com esteira porta cabo, Tamanho da conexão de encaixe: M12T, Soquete reto
- Conexão: M12 codificado em T
- Número de fios: 4
- Comprimento do cabo: 10 m
- Máx. atual: 12 A
Detalhes técnicos
| Lado do sensor de conexão | Soquete reto |
|---|---|
| Sensor de rosca lateral | M12 codificado em T |
| Conector angular, lado do sensor [°] | 0 |
| Lado do gabinete de controle do conector | fios de arame abertos |
| Gabinete de controle de ângulo lateral [°] | 0 |
| Número de fios | 4.0 |
| Seção transversal do fio [mm²] | 1.5 |
| Corrente máxima por fio [A] | 12.0 |
| Máx. atual [A] | 12.0 |