KA WLN0804-IO-00200-A
cabo
N.º de identificação 1310372
Cabo de conexão de sinais/alimentação de tensão – corrente de arrasto e soquete M8 resistente à torção, angular, Tamanho da conexão de encaixe: M8, Soquete angulado
- Conexão: M8
- Número de fios: 4
- Comprimento do cabo: 2 m
- Máx. atual: 4 A
Detalhes técnicos
| Raccordement côté capteur | Douille coudée |
|---|---|
| Filetage côté capteur | M8 |
| Connecteur coudé, côté capteur [°] | 90 |
| Connecteur côté armoire électrique | fils dénudés |
| Angle côté armoire électrique [°] | 0 |
| Nombre de signaux | 4.0 |
| Section de fil [mm²] | 0.34 |
| Courant max. par contact [A] | 4.0 |
| Courant max. [A] | 4.0 |