arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KA WLN1208-IO-00200-A Ilustração semelhante

KA WLN1208-IO-00200-A

cabo

N.º de identificação 1395482

接続ケーブル発動 - ドラグチェーンおよびトーション互換性あり, プラグイン接続のサイズ: M12, L 形ソケット

  • 接続: M12
  • 芯線数: 8
  • ケーブル長: 2 m
  • 最大電流: 2 A
接続部、センサー側 L 形ソケット
センサー側はねじ山付き M12
L 形コネクター、センサー側 [°] 90
コネクター、制御盤側 オープンより線
アングル、制御盤側 [°] 0
芯線数 8.0
芯線断面積 [mm²] 0.25
最大電流/リード線 [A] 2.0
最大電流 [A] 2.0