arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KA WLN12L04-LK-01000-A Ilustração semelhante

KA WLN12L04-LK-01000-A

cabo

N.º de identificação 1502032

Cabo de conexão de alimentação de tensão – corrente de arrasto e soquete M12 resistente à torção, angular, Tamanho da conexão de encaixe: M12L, Soquete angulado

  • Conexão: M12 com codificação L
  • Número de fios: 4
  • Comprimento do cabo: 10 m
  • Máx. atual: 12 A
Connection sensor side Angled socket
Thread sensor sided M12 L-coded
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 4.0
Wire cross section [mm²] 1.5
Max. current per wire [A] 12.0
Max. current [A] 12.0