KBU-M16-W 12P
Conectores/soquetes e carcaças ajustáveis
N.º de identificação 9940790
Cabo conector, Tamanho da conexão de encaixe: M16, Soquete angulado
- Número de fios: 12
- Máx. atual: 0.5 A
Detalhes técnicos
| Lado do sensor de conexão | Soquete angulado |
|---|---|
| Lado do gabinete de controle do conector | fios de arame abertos |
| Gabinete de controle de ângulo lateral [°] | 0 |
| Número de fios | 12.0 |
| Seção transversal do fio [mm²] | 0.25 |
| Corrente máxima por fio [A] | 0.5 |
| Máx. atual [A] | 0.5 |