PPD 10-IOL
N.º de identificação 1540698
- Tensão operacional máx.: 24 V
- Entrada de corrente, nominal: 0.42 A
- Consumo de corrente máx.: 6.5 A
- Válvula de tamanho nominal: 1 mm
- Taxa de fluxo a 6 bar: 63 l/min
Detalhes técnicos
| Válvula de tamanho nominal [mm] | 1.0 |
|---|---|
| Taxa de fluxo a 6 bar [l/min] | 63.0 |
| Conexão pneumática | 4 x Ø 8 mm (G3/8") |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Pressão de controle mín. [bar] | 2.0 |
| Pressão de controle máx. [bar] | 8.0 |
| Peso [kg] | 1.8 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 0.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | 67 |
| Tensão operacional máx. [V] | 24.0 |
| Entrada de corrente, nominal [A] | 0.42 |
| Consumo de corrente máx. [A] | 6.5 |
| Taxa de transmissão | COM2 |
| Porta | Classe A |
| Consumo de corrente máx. [A] | 0.5 |
| Tensão [V] | 24.0 |
Notas gerais sobre a série
Sensores de posicionamento adequados
O PPD pode se comunicar com sensores SCHUNK IO-Link, bem como com sensores analógicos (4...20 mA). A SCHUNK recomenda usar os sensores de posição listados com a respectiva garra
Precisão de posicionamento
depende do sensor de posição utilizado, da garra e da variante PPD
Posição alvo dos dedos da garra
pode atingir uma precisão de até ±0,5 mm. Garras com curso por castanha > 50 mm alcançam até 1% do curso nominal
A precisão pode ser influenciada por esses parâmetros
- Velocidade de deslocamento
velocidades de deslocamento mais lentas levam a maior precisão de posicionamento
- Controlador de proporcionalidade
fator mais baixo leva a maior precisão de posicionamento e evita ultrapassagem
- Pressão pneumática
pressão operacional mais alta leva a melhor precisão de posicionamento do que pressão mais baixa
- Comprimento da mangueira entre o PPD e a garra
Recomendação <3 m, em geral comprimentos de mangueira mais curtos levam a melhores resultados do que comprimentos de mangueira mais longos
Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantia
12 meses
Escopo de fornecimento
Dispositivo de posicionamento pneumático PPD. (A garra, o sensor de posição, bem como os cabos e acessórios pneumáticos necessários são específicos da aplicação e devem ser encomendados separadamente)