arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
UZB 40 Ilustração semelhante

UZB 40

Castanha intermediária universal

N.º de identificação 300040

Castanha intermediária universal UZB, Tamanho: 40, Interface de dedo: PGN-plus 40

  • Dimensão da grade: 1 mm
  • Máx. trajeto de ajuste: 20 mm
Máx. trajeto de ajuste [mm] 20
Dimensão da grade [mm] 1.0
Peso [g] 40.0
Máx. torque de carga permitido [Nm] 4.5
Força máx. admissível Fx [N] 130.0
A corrediça da castanha intermediária universal UZB-S está disponível a partir do tamanho da unidade 80 como um componente individual. A remoção da corrediça não é possível para tamanhos menores.