arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PWG-plus 100-AS-HT Ilustração semelhante

PWG-plus 100-AS-HT

Garra angular

N.º de identificação 39311641

Garra angular PWG-plus, Tamanho: 100, pneumático, com manutenção da força de preensão: AS (fechamento por mola), em uma versão para altas temperaturas

  • Ângulo de abertura: 15 °
  • Momento de fechamento: 31.2 Nm
  • Máx. temperatura ambiente: 130 °C
Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] 1485.0
Ângulo de abertura por castanha [°] 15.0
Ângulo fechado por castanha [°] 3.0
Momento de fechamento [Nm] 31.2
Momento de fechamento gerado pela mola [Nm] 8.2
Peso [kg] 0.95
Peso recomendado da peça [kg] 1.4
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 74.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Min. pressão de purga de ar [bar] 0.5
Máx. pressão de purga de ar [bar] 1.0
Tempo de fechamento [s] 0.12
Tempo de abertura [s] 0.18
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 125.0
Momento de inércia máx. admissível por castanha de placa [kgcm²] 74.7
Classe de proteção IP 30
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 130.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Comprimento X [mm] 100.0
Largura Y [mm] 50.0
Altura Z [mm] 91.0
Momento Mx máx. [Nm] 58.0
Momento Mz máx. [Nm] 70.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 380.0
Versão de alta temperatura sim

Notas gerais sobre a série

Momento de fechamento
é a soma aritmética do momento individual aplicado a cada castanha. O momento de fechamento indicado será alcançado em um ângulo de abertura de 0°. Um curso detalhado do momento de fechamento, dependendo do ângulo de abertura, pode ser obtido no diagrama "curso do momento de fechamento".

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
engrenagem de alavanca guiada por força

Material da carcaça
Alumínio

Material da castanha base
anodizado duro, alumínio de alta resistência

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, anéis de vedação para conexão direta, estrangulador fixo (para tamanhos 50-200), informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P