EZU 40-EC-N-B
ID 1582153
- Course par mors : 40 mm
- Force de préhension min.: 900 N
- Force de préhension max.: 1800 N
- Alimentation électrique: 24 V
- Température ambiant maxi.: 55 °C
Detalhes técnicos
| Course par mors [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Force de préhension min. [N] | 900.0 |
| Force de préhension max. [N] | 1800.0 |
| Longueur de doigt max. admissible [mm] | 160.0 |
| Poids de doigt max. admissible [kg] | 1.4 |
| Répétabilité (préhension) [mm] | 0.02 |
| Répétabilité (positionnement, unidirectionnel) [mm] | 0.05 |
| Répétabilité (positionnement, bidirectionnel) [mm] | 0.15 |
| Temps de fermeture [s] | 1.0 |
| Temps d'ouverture [s] | 1.0 |
| Vitesse (de positionnement) max. [mm/s] | 25.0 |
| Accélération max. [mm/s²] | 150.0 |
| Poids [kg] | 7.29 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 55.0 |
| Indice de protection IP, électronique | 67 |
| Indice de protection IP, guidage/mors de base | 40 |
| Classe salle blanche ISO-14644-1 | 5 |
| Catégorie salle blanche : ISO-14644-1 | 2015 |
| Tension nominale [V] | 24.0 |
| Interface de communication | EtherCAT |
| Intensité BasicGrip nominal [A] | 0.36 |
| Intensité BasicGrip max. [A] | 1.52 |
| Intensité logique nominale [A] | 0.16 |
| Intensité logique max. [A] | 0.2 |
| Moment Mx max. [Nm] | 65.0 |
| Moment My max. [Nm] | 105.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 80.0 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 1600.0 |
Dimensions et charges max.
Version avec maintien de la force de préhension
Version sans maintien de la force de préhension
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques. Ils s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent se produire simultanément.
Version avec maintien de la force de préhension
- Eixo X:
- Longueur des doigts
- Eixo Y:
- Force de préhension
Version sans maintien de la force de préhension
- Eixo X:
- Longueur des doigts
- Eixo Y:
- Force de préhension
Informations générales concernant la gamme
Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).
Répétabilité (préhension)
est défini comme la dispersion de la position par mors après 100 mouvements de fermeture et d'ouverture consécutifs sur une pièce rigide ou une butée fixe dans des conditions constantes.
Répétabilité (positionnement, unidirectionnel)
est défini comme la dispersion de la position par mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.
Répétabilité (positionnement, bidirectionnel)
est défini comme la dispersion de la position par mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.
Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.
Temps de fermeture et d’ouverture (positionnement)
Les temps de fermeture et d'ouverture sont uniquement les temps de mouvement des doigts à vitesse maximale, accélération maximale en respectant les masses maximales admissibles par doigt et se réfèrent à 50 % de la course disponible par mors dans la version de base.
Vitesse max. (positionnement) et accélération max.
est la vitesse et l'accélération agissant sur chaque mors.
Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé
Matière des mors de base
Acier, protégé contre la corrosion
Garantie
24 mois ou 5 millions de cycles BasicGrip / 3 millions StrongGrip (un cycle consiste en un processus de préhension complet : "Ouverture pince" et "Fermeture pince")
Etendue de la livraison
Pince comprenant des informations de sécurité et une pochette annexe avec les douilles de centrage pour le montage de la pince et des doigts. Les instructions et les logiciels spécifiques aux produits peuvent être téléchargés sur schunk.com/downloads-manuals et schunk.com/downloads-software.