GSW-M 20
Pince magnétique avec interface cylindrique
N.º de identificação 308355
Pince magnétique avec interface cylindrique GSW-M, Taille: 20, Pneumatique, hydraulique
- Température ambiant maxi.: 90 °C
Detalhes técnicos
| Poids [kg] | 1.0 |
|---|---|
| Force de maintien [N] | 70.0 |
| Poids de pièce recommandé [kg] | 3.5 |
| Vitesse de rotation max. autorisée [1/min] | 0.0 |
| Pression de service nominale air comprimé [bar] | 6.0 |
| Pression d'utilisation minimale de l'air comprimé [bar] | 2.0 |
| Pression d'utilisation max. de l'air comprimé [bar] | 8.0 |
| Pression de service nominale fluide de refroidissement [bar] | 40.0 |
| Pression min. d'utilisation fluide de refroidissement [bar] | 10.0 |
| Pression max. d'utilisation fluide de refroidissement [bar] | 50.0 |
| Indice de protection IP | 44 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 90.0 |
| Diamètre D [mm] | 67.0 |
| Hauteur Z [mm] | 177.1 |
| Moment Mx max. [Nm] | 13.5 |
| Moment My max. [Nm] | 13.5 |
| Moment Mz max. [Nm] | 30.0 |
| Force Fx max. [N] | 150.0 |
| Force Fy max. [N] | 150.0 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 400.0 |
| Force du ressort tampon Fc [N] | 80.0 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques et peuvent survenir simultanément.
Principe de fonctionnement
Aimant permanent
Matériau du corps
Aluminium
Matériau interface broche
Alliage d'aluminium
Actionnement
hydraulique avec le fluide de refroidissement de la machine (filtré, taille maxi des particules 30 µm) ou pneumatique avec air comprimé filtré (10 µm) : sec, à huile ou sans huile Moyen de pression : exigence relative à la qualité de l'air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Manuel de montage et d'utilisation