arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GSW-V25-SND030 Ilustração semelhante

GSW-V25-SND030

Garra a vácuo com interface de haste

N.º de identificação 309126

Garra a vácuo com interface de haste GSW-V, Tamanho: 25, pneumática, hidráulica

  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
  • Diâmetro da haste: 25 mm
  • Dimensões da ventosa: 30 mm
  • Força de sucção: 55 N
Peso [kg] 0.17
Tempo de evacuação [s] 1.0
Hora de colocar para baixo [s] 0.7
Força de sucção [N] 55.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
RPM máx. permitida [1/min] 20.0
Ar comprimido de pressão nominal de operação [bar] 6.0
Vazão nominal de ar comprimido [l/min] 300.0
Pressão mínima de operação do ar comprimido [bar] 4.0
Pressão máxima de operação do ar comprimido [bar] 8.0
Vazão mín. de ar comprimido [l/min] 200.0
Pressão de operação nominal do lubrificante de refrigeração [bar] 40.0
Vazão nominal do lubrificante de refrigeração [l/min] 25.0
Pressão mínima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] 20.0
Pressão máxima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] 60.0
Vácuo nominal [bar] -0.8
Min. vácuo [bar] -0.6
Nível de pressão de ruído [dB(A)] 94.0
Diâmetro D [mm] 34.0
Altura Z [mm] 110.0

Notas gerais sobre a série

ventosa
Perfeitamente adaptável a superfícies lisas, com efeito de amortecimento durante a fixação e efeito de curso durante a fase de sucção. Ventosas especiais sob consulta.

Horários
os tempos indicados dependem do caudal e da pressão do meio de accionamento e das resistências eléctricas daí resultantes.

Princípio de funcionamento
Bocal Venturi

Material da carcaça
Alumínio

Material da interface do fuso
Liga de alumínio

Material das ventosas
NBR-60

Atuação
hidraulicamente com líquido de refrigeração da máquina (filtrado, tamanho máximo de partícula de 30 µm) ou pneumaticamente com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Manual de montagem e operação