arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EGM-B-L-30-1x4 Illustration similar

EGM-B-L-30-1x4

ID 306374

Magnetická chapadla EGM, elektrické

  • Typ magnetu: Bipólový
  • Tyčovitý: Podlouhlý
  • Šířka tyče: 30 mm
  • Počet tyčí, uspořádání tyčí: 1 x 4
  • Komunikační rozhraní: digitální I/O (vstupy/výstupy)
  • Napájení: 400 V AC
  • Max. celkový proud: 32 A
  • Počet pólů: 4
  • Oblast magnetu: 72 cm²
  • Magnetický obvod: 6.5 A
  • Max. okolní teplota: 50 °C
Masa [kg] 11.5
Liczba biegunów 4.0
Strefa magnetyczna [cm²] 72.0
Minimalna grubość detalu [mm] 8.0
Obciążenie użyteczne na poziomą powierzchnię magnesu [kg] 110.0
Obciążenie użyteczne na pionową powierzchnię magnesu [kg] 40.0
Maks. liczba uruchomień na minutę [1/min] 20.0
Wzrost temperatury modułu w razie 5 uruchomień na minutę [°C] 12.0
Wzrost temperatury modułu w razie 15 uruchomień na minutę [°C] 32.0
Stopień ochrony IP 52
Pobór prądu po aktywacji/dezaktywacji [A] 6.5
Długość X [mm] 330.0
Szerokość Y [mm] 75.0
Wysokość Z [mm] 61.0
Typ sterownika magnetycznego ECG 02
Napięcie znamionowe [V AC] 400.0
Maks. prąd [A] 32.0
Maks. liczba modułów na sterownik 13.0

Zasada działania
Magnetyzacja magnesów trwałych

Materiał obudowy
Stal

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
Impuls elektryczny do aktywacji i dezaktywacji układu

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi