EGM-M-L-30-1-FX
N.º de identificação 306362
Garras magnéticas EGM, elétrico
- Tipo de ímã: Um polo
- Forma de pólo: Oblongo
- Largura do polo: 30 mm
- Saída do cabo fixa (cabo de 30 cm)
- Interface de comunicação: E/S digital
- Fonte de energia: 400 V AC
- Corrente máx. atual: 32 A
- Número de polos: 2
- Área do ímã: 36.9 cm²
- Circuito magnético: 2.2 A
- Máx. temperatura ambiente: 50 °C
Detalhes técnicos
| Poids [kg] | 3.1 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 2.0 |
| Zone de l'aimant [cm²] | 36.9 |
| Epaisseur minimale des pièces à usiner [mm] | 10.0 |
| Charge pour surface magnétique horizontale [kg] | 60.0 |
| Charge pour surface magnétique verticale [kg] | 24.0 |
| Activations/minute max. [1/min] | 12.0 |
| Augmentation de la température du module pour 5 activations/minute [°C] | 22.0 |
| Augmentation de la température du module pour 15 activations/minute [°C] | 49.0 |
| Indice de protection IP | 54 |
| Consommation de courant lors de l'activation/la désactivation [A] | 2.2 |
| Longueur de câble [cm] | 30.0 |
| Longueur X [mm] | 96.0 |
| Largeur Y [mm] | 66.0 |
| Hauteur Z [mm] | 71.0 |
| Type de contrôleur magnétique | ECG 02 |
| Tension nominale [V AC] | 400.0 |
| Courant max. [A] | 32.0 |
| Nombre max. de modules par contrôleur | 32.0 |
Dimensions
Dimensions
Principe de fonctionnement
Magnétisation des aimants permanents
Matériau du corps
Acier
Matière des mors de base
Acier
Actionnement
Impulsion électrique pour l'activation et la désactivation du système
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Kit d'accessoires avec douilles de centrage