arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CGH 80-160 Ilustração semelhante

CGH 80-160

Garra de longo curso

N.º de identificação 370433

Garra de longo curso CGH, Tamanho: 80, pneumático

  • Curso por castanha: 160 mm
  • Força de fechamento: 2500 N
  • Força de abertura: 2500 N
  • Máx. temperatura ambiente: 75 °C
Curso por castanha [mm] 160.0
Força de fechamento [N] 2500.0
Força de abertura [N] 2500.0
Peso [kg] 11.65
Peso recomendado da peça [kg] 12.7
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 1650.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Tempo de fechamento [s] 1.35
Tempo de abertura [s] 1.35
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 450.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 7.0
Classe de proteção IP 30
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 75.0
Precisão de repetição [mm] 0.05
Momento Mx máx. [Nm] 400.0
Momento My máx. [Nm] 800.0
Momento Mz máx. [Nm] 800.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 2000.0

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Material da carcaça
As carcaças são feitas de plástico reforçado com fibra de carbono e fabricadas em um processo RTM

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Manutenção da força de preensão
possível com válvula de retenção de pressão SDV-P