arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
DPG-plus 40-AS-EX Podobné zobrazení

DPG-plus 40-AS-EX

Utěsněné univerzální chapadlo

ID 1315189

Utěsněné univerzální chapadlo DPG-plus, Velikost: 40, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS, v explozivzdorné verzi

  • Zdvih na čelist: 2.5 mm
  • Zavírací síla: 145 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 2.5
Forza in chiusura [N] 145.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 174.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 35.0
Peso [kg] 0.14
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.55
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 4.5
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione min. aria di sbarramento [bar] 0.2
pressione max. aria di sbarramento [bar] 0.5
Tempo di chiusura [s] 0.03
Tempo di apertura [s] 0.05
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 40.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.1
Classe di protezione IP 67
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.01
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Classe camera bianca ISO 14644-1 1999
Lunghezza X [mm] 56.0
Larghezza Y [mm] 24.0
Altezza Z [mm] 40.5
Coppia Mx max [Nm] 8.0
Coppia My max. [Nm] 9.0
Coppia Mz max [Nm] 4.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 190.0
Versione ATEX
Si noti che per ottenere un tipo di protezione IP 67, la pinza richiede un tubo flessibile aggiuntivo per la ventilazione o una collegamento per l'aria pressurizzata commutabile. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di montaggio e d'uso. In alternativa, un filtro sinterizzato (fornito) montato sul collegamento per l'aria pressurizzata può prevenire la penetrazione di particelle di sporcizia > 0,12 mm. Tuttavia, ciò riduce il tipo di protezione a IP 54.
Potrebbe impiegare alcune centinaia di cicli di presa prima che sia disponibile tutta la forza di presa (come indicato nella tabella dei dati).

시리즈에 관한 일반 참고 사항

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다. 최대 허용 가능한 핑거 길이는 정격 동작 압력이 달성될 때까지 적용됩니다. 압력이 더 높아지면 핑거 길이가 정격 동작 압력에 비례하여 감소해야 합니다.

참고 – 견고함
IP 67 보호 등급을 달성하기 위해서는 그리퍼에 환기용 추가 호수나 스위치가 장착된 에어 퍼지 연결이 필요합니다. 자세한 정보는 조립 및 작동 매뉴얼를 참고하십시오. 그 대신, 에어 퍼지 연결부에 소결 필터를 장착하면 0.12mm 보다 큰 오물 입자의 침투를 방지 할 수 있습니다. 그러나 이로 인해 보호 등급이 IP 54로 내려갑니다.

파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
쐐기 후크 운동학

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

베이스 죠 재료
강철

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
36개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 조립 가이드(법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼은 온라인에서 확인 가능)

파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능