arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EGP 64-N-N-B Ilustração semelhante

EGP 64-N-N-B

Garra para pequenos componentes

N.º de identificação 310980

Garra para pequenos componentes EGP, Tamanho: 64, elétrico, Interface de comunicação: E/S digital

  • Curso por castanha: 10 mm
  • Min. força de preensão: 75 N
  • Máx. força de preensão: 300 N
  • Tempo de abertura: 0.49 s
  • Tempo de fechamento: 0.49 s
  • Fonte de energia: 24 V
  • Corrente máx. atual: 2 A
  • Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Curso por castanha [mm] 10.0
Min. força de preensão [N] 75.0
Máx. força de preensão [N] 300.0
Peso recomendado da peça [kg] 1.25
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 80.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.24
Precisão de repetição (agarramento) [mm] 0.02
Tempo de fechamento [s] 0.49
Tempo de abertura [s] 0.49
Peso [kg] 0.8
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 30
Classe de sala limpa ISO 14644-1 5
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 1999
Emissão de ruído [dB(A)] < 70
Comprimento X [mm] 64.0
Largura Y [mm] 35.0
Altura Z [mm] 114.7
Voltagem nominal [V] 24.0
Corrente nominal [A] 0.15
Máx. atual [A] 2.0
Eletrônica do controlador integrado
Interface de comunicação E/S digital
Número de entradas digitais 2.0
Momento Mx máx. [Nm] 3.5
Momento My máx. [Nm] 6.0
Momento Mz máx. [Nm] 9.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 250.0

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição (agarramento)
definida como a dispersão da posição real em 100 movimentos consecutivos de fechamento ou abertura em uma peça rígida ou um batente da peça fixo em condições constantes.

Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional)
definida como a dispersão da posição real das castanhas base após 100 movimentos consecutivos para uma posição alvo da mesma direção sob condições constantes.

Precisão de repetição (posicionamento, bidirecional)
definido como a extensão da posição real das castanhas base após 100 movimentos consecutivos para uma posição alvo de ambas as direções sob condições constantes.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de reação do PLC não estão incluídos nos tempos mencionados acima e devem ser levados em consideração ao determinar os tempos de ciclo.

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Material da castanha base
Aço

Atuação
servoelétrico, via servomotor DC sem escovas

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Garra incluindo informações de segurança e kit de acessórios com buchas de centralização para montagem da garra e do dedo. Instruções e software específicos do produto podem ser baixados em schunk.com/downloads-manuals and schunk.com/downloads-software.