LEG
Garra de longo curso
Este produto é um produto clássico SCHUNK.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Garras paralelas elétrica de 2 dedos com guia de trilho perfilado leve e servomotor adaptável
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Momentos elevados devido à guia de trilho perfilado duplo
adequado para usar dedos de garra longos - Design extremamente estreito
para contornos de interferência mínima - Motor de acionamento adaptável
para abordagem versátil e fácil integração em conceitos de controle existentes - Posição e movimento controlado por torque da garra
Para fixação muito flexível de várias geometrias e tipos de componentes - Movimento sincronizado, mas também assíncrono dos dedos
para várias aplicações de preensão - Funções de segurança como STO e SLS
pode ser realizado pelo uso de um motor de acionamento e controlador adequados - Disponível para adaptações de robôs padrão
de acordo com a ISO 9409
Opções e informações especiais
- Flexível na seleção de motores e controladores
O controle elétrico é realizado por meio de um servoacionamento adaptável usando um controlador padrão comum como Bosch ou Siemens. - Fácil integração
A fácil integração no sistema de controle é garantida pela possibilidade de conectar um servomotor comum. - Controle idêntico
Como um servo-eixo normal, a garra pode ser controlada diretamente e interpolada com os eixos existentes. - Soluções completas
Mediante consulta, a SCHUNK pode fornecer soluções completas incluindo motor, engrenagem, controlador e cabos.