arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PGN-plus 50-2-EX Ilustração semelhante

PGN-plus 50-2-EX

Garra universal

N.º de identificação 371211

Garra universal PGN-plus, Tamanho: 50, pneumático, em uma versão de proteção contra explosão

  • Curso por castanha: 2 mm
  • Força de fechamento: 285 N
  • Força de abertura: 310 N
  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Curso por castanha [mm] 2.0
Força de fechamento [N] 285.0
Força de abertura [N] 310.0
Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] 340.0
Força de abertura (com comprimentos de dedos de 0 mm) [N] 366.0
Peso [kg] 0.17
Peso recomendado da peça [kg] 1.45
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 5.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.5
Pressão máxima de operação [bar] 6.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Min. pressão de purga de ar [bar] 0.5
Máx. pressão de purga de ar [bar] 1.0
Tempo de fechamento [s] 0.02
Tempo de abertura [s] 0.02
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 68.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.18
Classe de proteção IP 40
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Precisão de repetição [mm] 0.01
Classe de sala limpa ISO 14644-1 5
Comprimento X [mm] 65.0
Largura Y [mm] 30.0
Altura Z [mm] 31.0
Momento Mx máx. [Nm] 20.0
Momento My máx. [Nm] 25.0
Momento Mz máx. [Nm] 10.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 500.0
Versão ATEX sim
Pode levar alguns 100 ciclos de preensão até que a força de preensão total (conforme indicado na tabela de dados) esteja disponível.

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Cleanroom class ISO 14644-1:1999
5

Operating principle
Wedge gear with surface power transmission

Housing material
Aluminum

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
36 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves, O-rings for direct connection/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.

Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P