arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
BIP 070 Ilustração semelhante

BIP 070

Sensor de posição analógico indutivo

ID 1561247

Sensor de posição analógico indutivo BIP

  • Cabos de sensores KA: Conector M8x1, 4 pinos
  • Voltagem nominal: 24 V
Faixa de medição [mm] 70
Princípio de medição indutivo
Função de ensino sim
Voltagem de saída mín. [V] 0.0
Voltagem de saída máx. [V] 10.0
Potência da saída mín. [mA] 4.0
Potência da saída máx. [mA] 20.0
Característica de saída ajustável
Linearidade [%] 2.5
Precisão de repetição R do valor final máximo ±0.3 %
Min. temperatura ambiente [°C] -25.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 85.0
Display LED no sensor sim
Voltagem nominal [V] 24.0
Tensão operacional mín. [V] 16.0
Tensão operacional máx. [V] 30.0
Máx. ondulação (% de Ue) 10 %
Tipo de tensão DC
Corrente nominal [mA] 30.0
Min. resistência de carga RL [kΩ] 2000.0
Resistência de carga máx. RL [kΩ] 500.0
Proteção contra curto-circuito sim
Protegido contra inversão de polaridade sim
Material da carcaça PBT
Material da superfície ativa PBT
Cabo conector Conector M8x1, 4 pinos
Classe de proteção IP 67
O valor de linearidade indicado refere-se ao sistema geral que consiste em garra e sensor.