FPS-F5
Flexibler Positionssensor
N.º de identificação 301805
Unité de contrôle électronique FPS, Taille: F5
- Nombre de points de commutation: 5
- Tension nominale: 24 V
- Longueur: 62 mm
Detalhes técnicos
| Nombre de points de commutation | 5 |
|---|---|
| Tension nominale [V] | 24.0 |
| Tension min. (DC) [V] | 10.0 |
| Tension max. [V] | 30.0 |
| Courant nominal (DC) [A] | 0.01 |
| Poids [kg] | 0.06 |
| Température ambiante mini. [°C] | -25.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 70.0 |
| Type de protection IP (capteur, branché) | 65 |
En combinaison avec un capteur FPS ou MMS 22-A-05-V-M8, l'électronique FPS permet de surveiller jusqu'à cinq positions/zones.