arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
IN 40-S-M8 Illustrazione simile

IN 40-S-M8

Sensore induttivo di prossimità

N.º de identificação 301474

Sensore induttivo di prossimità IN

  • Numero di punti di commutazione: 1
  • Distanza di commutazione: 0.8 mm
  • Sensore cilindrico
  • Diametro sensore: 4 mm
  • Tipo di commutazione: PNP
  • Contatto normalmente aperto
  • Lunghezza del cavo: 30 cm
  • Collegamento elettronica: Connettore M8, 3 poli
  • Tensione nominale: 24 V
Principio di misurazione Induttivo
Funzione di commutazione Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito PNP
Numero di punti di commutazione 1
Distanza di commutazione [mm] 0.8
Isteresi di commutazione della distanza di commutazione nominale < 5%
Frequenza max. di commutazione [Hz] 3000.0
Temperatura ambiente min. [°C] -25.0
Temperatura ambiente max. [°C] 70.0
Indicatore a LED nel sensore
Tipo di tensione DC
Tensione nominale 24.0
Tensione d'esercizio min. 10.0
Tensione d'esercizio max. 30.0
Caduta di tensione [V] 1.8
Corrente max. di commutazione 0.1
Protezione dal cortocircuito
Protetto dall'inversione di polarità
Materiale del corpo pinza Acciaio inossidabile
Spina del cavo/parte terminale del cavo Connettore M8, 3 poli
Lunghezza del cavo L [cm] 30.0
Diametro del cavo D [mm] 3.0
Struttura del cavo (sezione del conduttore/numero di conduttori) 3x 0.14mm2
Materiale della guaina del cavo PUR
Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] 32.0
Raggio di curvatura min. (statico) [mm] 16.0
Peso [kg] 0.012
Tipo di protezione IP (sensore, connesso) 67
Tipo di protezione III
Resistenza dell'emulsione di foratura *
* Emulsioni di taglio testate: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).

Informazioni generali sulla serie

I moduli di presa e di rotazione SCHUNK, nonché gli assi lineari e i componenti accessori dei robot devono essere sempre monitorati con i sensori SCHUNK adatti, poiché questi componenti vengono adattati tra loro nel modo più efficace possibile.

Se le caratteristiche essenziali come la distanza di commutazione, la funzione di commutazione, l'isteresi e la tensione sono simili a sufficienza, al posto dei sensori induttivi di prossimità (IN, INK) SCHUNK si possono generalmente anche usare i sensori di prossimità di altri costruttori.

I sensori di altre marche utilizzati nei prodotti SCHUNK forniscono molto raramente risultati soddisfacenti. Perciò non si può garantire in questi casi né il funzionamento corretto né la sicurezza di funzionamento.