INK 5-S
N.º de identificação 301501
- Distância de comutação: 1 mm
- Sensor retangular
- Largura: 5 mm
- Altura: 5 mm
- Tipo de comutação: PNP
- Contato normalmente aberto
- Comprimento do cabo: 200 cm
- Conexão elétrica: fios de arame abertos
- Voltagem nominal: 24 V
Detalhes técnicos
| Princípio de medição | indutivo |
|---|---|
| Função de comutação | Contato normalmente aberto |
| Tipo de comutação | PNP |
| Número de pontos de comutação | 1 |
| Distância de comutação [mm] | 1.0 |
| Histerese de comutação da distância de comutação nominal | < 15% |
| Máx. frequência de comutação [Hz] | 3000.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | -25.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 70.0 |
| Display LED no sensor | não |
| Tipo de tensão | DC |
| Voltagem nominal | 24.0 |
| Tensão operacional mín. | 10.0 |
| Tensão operacional máx. | 30.0 |
| Queda de voltagem [V] | 1.5 |
| Corrente máx. de comutação | 0.2 |
| Proteção contra curto-circuito | sim |
| Protegido contra inversão de polaridade | sim |
| Material da carcaça | Latão, niquelado |
| Conector do cabo/extremidade do cabo | fios de arame abertos |
| Comprimento do cabo L [cm] | 200.0 |
| Diâmetro do cabo D [mm] | 3.5 |
| Material da bainha do cabo | PUR |
| Raio de curvatura mín. (dinâmico) [mm] | 35.0 |
| Raio de curvatura mín. (estático) [mm] | 17.5 |
| Peso [kg] | 0.057 |
| Classe de proteção IP (sensor, plugado) | 67 |
| Aula de proteção | II |
Notas gerais sobre a série
Os módulos de preensão e rotação da SCHUNK, assim como os eixos lineares e os componentes acessórios do robô, devem sempre ser monitorados com os sensores adequados da SCHUNK, uma vez que esses componentes são adaptados uns aos outros da forma mais eficiente possível.
Se as características principais como distância de comutação, função de comutação, histerese e tensão forem suficientemente semelhantes, geralmente podem ser usados interruptores de proximidade de outros fabricantes em vez dos interruptores de proximidade indutivos (IN, INK) da SCHUNK.
Sensores de outros fabricantes integrados aos produtos SCHUNK raramente fornecem excelentes resultados de comutação. Além disso, não podemos garantir o funcionamento adequado ou a segurança funcional dos mesmos.