arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MMS 22-IOL-M12 Podobné zobrazení

MMS 22-IOL-M12

Programovatelné magnetické spínače

ID 315835

Programovatelný magnetický snímač MMS 22-IO link, Zaučovací funkce

  • Délka kabelu: 31 cm
  • Elektrické připojení: Konektor M12, 4kolíkový
  • Jmenovité napětí: 24 V
Messprinzip magnetisch
Anzahl Schaltpunkte Analog (IO-Link)
Teach-Funktion ja
Linearität [%] 15
Wiederholgenauigkeit R vom Endw. max. < ±3%
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
LED-Anzeige am Sensor ja
Reaktionszeit/typ. Schaltzeit [ms] 6.0
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Spezifikation V1.1
Übertragungsrate COM2
Port Class A
Nennspannung [V] 24.0
Min. Betriebsspannung [V] 18.0
Max. Spannung [V] 30.0
Restwelligkeit max. (% von Ue) <2 % Vss
Spannungsart DC
Nennstrom [mA] 15.0
Kurzschlussschutz ja
Verpolungssicher ja
Werkstoff Gehäuse GV-5H (PA), schwarz
Kabelstecker/Kabelende M12-Stecker, 4-polig
Kabellänge [cm] 31.0
Kabeldurchmesser [mm] 2.55
Kabelaufbau (Aderquerschnitt/Anzahl Adern) 4x 0,05mm2
Werkstoff Kabelummantelung PUR
Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] 26.0
Min. Biegeradius (statisch) [mm] 13.0
Eigenmasse [g] 12.0
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Bohremulsionsresistenz * ja
*Getestete Bohremulsionen: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 und Oemeta 760 (1008339).