OAS-V10-A
Sensor óptico de distância
N.º de identificação 308867
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Avaliação eletrônica OAS, Tamanho: V10-A
- Comprimento do cabo: 200 cm
- Máx. atual: 180 mA
Detalhes técnicos
| Tipo de tensão | DC |
|---|---|
| Min. tensão [V] | 15.0 |
| Máx. tensão [V] | 30.0 |
| Corrente nominal [mA] | 45.0 |
| Máx. atual [mA] | 180.0 |
| Voltagem mínima de saída [V] | 0.0 |
| Voltagem máxima de saída [V] | 10.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | -10.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 55.0 |
| Classe de proteção IP | 65 |
| Comprimento do cabo [cm] | 200.0 |
| Peso [g] | 60.0 |
Ao usar um sistema OAS, para cada garra é necessário um sensor OAS e uma unidade de avaliação OAS com saída analógica ou digital seletiva. O sensor apropriado pode ser encontrado no capítulo correspondente sobre garras.