arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CNC SDC HSK-A 100 Ø1-16x104 Ilustracja analogiczna

CNC SDC HSK-A 100 Ø1-16x104

Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC

N.º de identificação 23002709

CNC SDC HSK-A 100 Ø1-16x104, Oprawki narzędziowe
  • Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC
  • Seria: Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 100
  • Przewidywana długość: 104 mm
  • Stopień wyważenia: 6,3 G przy 18 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: W tym klucz imbusowy
Tecnologia CNC Kurzbohrfutter
Série CNC Kurzbohrfutter
Interface do porta-ferramentas HSK-A 100
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] 1.0
Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 104 mm / 4.1"
Comprimento de projeção L1 [mm] 104.0
L4 [mm] 75.0
Peso [kg] 2.84
Com vedação do fluido de refrigeração ja
Comprimentos padrão ja

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas

Grau de balanceamento
G6,3 a 18.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Adequado para ferramentas com fornecimento interno de lubrificante de refrigeração

Escopo de fornecimento
Incluindo chave sextavada

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta