CNC SDC SK 50 Ø1-16x80
CNC short drill chucks
Ident.-Nr. 204581
CNC SDC SK 50 Ø1-16x80, Toolholders
- CNC short drill chucks
- Series: CNC short drill chucks
- Toolholder interface: SK 50
- Projecting length: 80 mm
- Balancing grade: G6.3 at 18,000 RPM or Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Mandris curtos CNC |
|---|---|
| Série | Mandris curtos CNC |
| Interface do porta-ferramentas | SK 50 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 80 mm / 3.1" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 60.9 |
| Peso [kg] | 3.23 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas
Grau de balanceamento
G6,3 a 18.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Adequado para ferramentas com fornecimento interno de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte
Escopo de fornecimento
Incluindo chave sextavada
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta