arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CC ER 11 Ø1-1.5 Ilustração semelhante

CC ER 11 Ø1-1.5

ER collets

N.º de identificação 280101

CC ER 11 Ø1-1.5, ER collets
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • For clamping diameter: Ø1 - 1.5
  • Diameter: 1.5 mm
  • Length L1: 18 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm
For ER 11
For clamping diameter Ø1 - 1.5
D1 min. [mm] 1.0
D1 max. [mm] 1.5
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Weight [kg] 0.034
ER collet standard DIN ISO 15488-B