Os mandris de fresas de facear são adequados para a fixação de fresas de topo e fresas de facear, com ranhuras transversais conforme DIN 1880, a partir do diâmetro de fixação de 40 mm conforme DIN 2079 (quatro furos roscados). Devido à superfície de contato ampliada, as fresas com ranhura transversal podem ser fixadas rapidamente. O parafuso de fixação e as chaves de acionamento estão incluídos no escopo de fornecimento. Os mandris de fresas de facear com fornecimento de lubrificante de refrigeração frontal são adequados para a fixação de fresas de facear de topo e fresas de facear com refrigeração interna. Os mandris de fresas de facear com conicidade e face de apoio plana simultaneamente fecham a lacuna relacionada à interface entre o flange da ferramenta e a frente do fuso da máquina com a interface da face de apoio plana.
Messerkopfaufnahmen eignen sich zum Spannen von Walzstirnfräsern und Messerköpfen, mit Quernut nach DIN 1880, ab Spanndurchmesser 40 mm nach DIN 2079 (vier Gewindebohrungen). Durch die vergrößerte Anlagefläche lassen sich Fräser mit Quernut schnell spannen. Spannschraube und Mitnehmersteine sind im Lieferumfang enthalten. Messerkopfaufnahmen mit stirnseitiger Kühlmittelzufuhr eignen sich zum Spannen von Walzstirnfräsern und Messerköpfen mit Innenkühlung. Messerkopfaufnahmen mit simultaner Kegel- und Plananlage schließen bei Maschinen mit Plananlagen-Schnittstelle die schnittstellenbedingte Lücke zwischen Werkzeugflansch und Stirnseite der Maschinenspindel.