arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WHI HSK-A 63 Ø20x100 유사 그림

WHI HSK-A 63 Ø20x100

Whistle Notch 설치부

N.º de identificação 23001980

WHI HSK-A 63 Ø20x100, 툴홀더
  • Whistle Notch 설치부
  • 시리즈: Whistle Notch 설치부
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름: 20 mm
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 나사와 길이 조절 나사 포함
Technologie Upínače Whistle-Notch
Řada Upínače Whistle-Notch
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 39.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 50.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 74.0
G M16
G1 M16
Vlastní hmotnost [kg] 1.69
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu a šroubu pro nastavení délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání